Magneetventiel VSVA-B-P53U-D-D2-F8

8198590

GTIN: 4052568656324

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 belucht
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
3500 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1