Magneetventiel VSVA-B-P53C-D-D2-F8

8198592

GTIN: 4052568656348

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
3700 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1