Magneetventiel VSVA-B-T32C-MD-D2-F8
8198595
GTIN: 4052568656379
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
2100 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1