Magneetventiel VSVA-B-D52-H-D2-F8

8198615

GTIN: 4052568656577

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel-dominerend
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
4000 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1