Magneetventiel VSVA-B-T32U-MH-D2-F8

8198622

GTIN: 4052568656645

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
2000 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1