Proportioneel drukregelventiel VPPE-3-1-1/4-10-005-E1T-F1A
8202570
GTIN: 4052568779566
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Drukregelbereik
0.1 bar - 10 bar
Ingangsdruk 1
6 bar - 11 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2300 l/min