Proportioneel drukregelventiel VPPE-3-1-1/4-2-010-E1T-F1A
8202571
GTIN: 4052568779573
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Drukregelbereik
0.02 bar - 2 bar
Ingangsdruk 1
3 bar - 4 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
700 l/min