Vacuümgenerator OVEH-7-H-Q6-G18-UA-C-PNLK-SR12-HRC
8205192
GTIN: 4052568825096
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
92 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
15 l/min