Vacuümgenerator OVEH

De compacte OVEH vacuümgenerator met geïntegreerde sensoren en ventielsturing is speciaal ontwikkeld voor mens-robotsamenwerking (HRC) en kan worden gecombineerd met vele cobots en robots dankzij de universele robotinterface. De lage bouwhoogte in combinatie met een laag eigen gewicht zorgt voor een hoge dynamiek.
  • Compacte vacuümgenerator-ventielcombinatie met geïntegreerde sensoren
  • Voor veel verschillende cobots en robots dankzij mechanische robotinterface in overeenstemming met ISO 9409-1-50-4-M6
  • Vacuümniveaubewaking met geïntegreerde druksensor SPAE
  • Veelzijdige aansturing via digitale I/O (PNP/NPN) of IO-Link®
  • Ventielgestuurde uitwerpimpuls voor veilige handling
  • Voor toepassingen met hoog vacuüm of hoge zuigvolumestroom
  • Adapterplaat voor verschillende toepassingen
  • Voor veilige mens-robotsamenwerking
  • Duurzaam bij de productie dankzij compacte constructie en vermindering van het materiaalgebruik