• Producten
  • Downloads

Bernoulli grijper OGGB: Krachtig en zacht tegelijk

De grijper OGGB biedt een echt alternatief voor vacuümzuigers. Ontworpen volgens het Bernoulli-principe, transporteert hij rustig dunne, soepele en flexibele materialen zoals folie, papier of houtfineer. Tegelijkertijd is het snel, veilig en nauwkeurig - kwaliteiten die ook gevraagd worden bij de handling van zeer gevoelige wafers.

Perslucht, door een kleine opening naar buiten geperst, creëert een vacuüm. Het pakt de wafels voorzichtig op en houdt ze betrouwbaar vast - contactarm, zacht voor het materiaal en toch veilig en snel.

Minimale markeringen met maximale kwaliteit maken het ook ideaal om ervoor te zorgen dat de zonnecel volledige prestaties levert: Inlets van polymeer zorgen voor afdrukvrij grijpen - vervormingen, resten op het oppervlak, celspanning en schaduwen zijn voor u geen probleem meer. Ook beschikbaar: Elastomeer aanslagvlakken voor hoge dwarskrachten.

Bij de OGGB wordt zuivere perslucht verdeeld over het oppervlak van de wafer. De met hoge snelheid uitstromende lucht creëert een zuigeffect op het werkstuk. Dit principe werkt zeer stil en is uiterst procesveilig, omdat er geen vuil in het systeem kan komen. Gebruiksvriendelijk, schoon, zacht en betrouwbaar - gewoon OGGB.

De contactarme grijper OGGB is bijzonder geschikt voor het transport van zonnecellen en wafers, maar kan ook worden gebruikt voor de handling van folies, glas, schakelborden of dunne-filmmaterialen.