Vrijdragende as ELCC
Heel licht en tegelijk stijf! Zowel bij het palletiseren, in de verpakkingsindustrie of bij de meest verschillende positioneertaken met lange slagen: de dynamische vrijdragende assen ELCC voor lasten tot 100 kg onderscheiden zich met minder trillingen en en tot 30 % kortere cyclustijd.
- As voor hoge snelheden en versnellingen
- Zeer geringe bewogen massa door vaste aandrijfkop
- Hoge stijfheid door innovatief constructieprincipe
- Tandriemaandrijving met kogelomloopgeleiding
- Verticaal verplaatsen van hoge lasten tot 100 kg mogelijk
- Lange slagen tot 2 m mogelijk
- Duurzaam dankzij langere levenscyclus vanwege vereenvoudigde repareerbaarheid
- Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen