Verbindingskabel KVI
- Voor veldbusaansluiting met schroefdraad M9x0,5
- Verbindingsleiding tussen ventieleiland en sturing
- Verbindingsleiding tussen ventieleiland en in-/uitgangsmodules
- Verbindingsleiding tussen sturing en in-/uitgangsmodules
- Aan weerskanten geconfectioneerd
- Geschikt voor kabelrupsen
- Kabellengte 0,25 ... 8 m
- Met PUR-kabel
- Omgevingstemperatuur -20 … +80 °C