Vrijdragende as ELCC

Heel licht en tegelijk stijf! Zowel bij het palletiseren, in de verpakkingsindustrie of bij de meest verschillende positioneertaken met lange slagen: de dynamische vrijdragende assen ELCC voor lasten tot 100 kg onderscheiden zich met minder trillingen en en tot 30 % kortere cyclustijd.
  • As voor hoge snelheden en versnellingen
  • Zeer geringe bewogen massa door vaste aandrijfkop
  • Hoge stijfheid door innovatief constructieprincipe
  • Tandriemaandrijving met kogelomloopgeleiding
  • Verticaal verplaatsen van hoge lasten tot 100 kg mogelijk
  • Lange slagen tot 2 m mogelijk
  • Duurzaam dankzij langere levenscyclus vanwege vereenvoudigde repareerbaarheid
  • Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen