Elektrocilindereenheid EPCS
Compacte, voordelige elektrocilindereenheid met stille en precieze kogelomloopspindel voor de eenvoudigste bewegings- en positioneringstaken. Ideaal voor nauwkeurige en snelle bewegingen in sorteer-, distributie- of klemtoepassingen. Als onderdeel van de Simplified Motion Series is EPCS eenvoudig te configureren en kan zonder software direct in gebruik worden genomen.
- Precies positioneren door rustig lopende kogel- en schroefaandrijving
- Totaaloplossing bestaande uit aandrijfmechanica, motor en servomotor drive
- Eenvoudige implementatie van pers- en klemtoepassingen voor krachten tot 900 N
- Twee besturingsmogelijkheden standaard geïntegreerd: digitale I/O en IO-Link
- Product van de Simplified Motion Series: heeft geen externe servomotorregelaar en geen schakelkast voor de installatie nodig
- Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen