Kogelkraan VZBA
Voor het probleemloos sturen van agressieve media of gassen in buisleidingsystemen: de automatiseerbare 3-wegs kogelkraan VZBA van roestvast staal.
- Automatiseerbare 2- of 3-weg kogelkraan
- RVS-uitvoering
- Uitblaasbeveiligde as
- Handmatige bediening met hendel mogelijk
- Aansluitschroefdraad conform DIN 2999 of DIN ISO 228-1
- Montageflens conform ISO 5211
- ATEX-toelating voor zones 1, 21, 2, 22