Lineaire aandrijving met meetliniaal DDLI

Pneumatische positioneeras met contactloos metende meetliniaal voor de montage aan eigen geleidingen van de klant.
  • Gebaseerd op lineaire aandrijving DGC-K
  • Zonder geleiding
  • Met contactloos metend trajectmeetsysteem
  • Met ascontroller CPX-CMAX geschikt om te positioneren
  • Met eindpositieregelaar CPX-CMPX of SPC11 geschikt voor eindpositieregeling
  • Absoluut metend
  • Inzet als meetcilinder
  • Beschermingsklasse IP67
  • Voor montage aan geleiding van de klant
  • Persluchtaansluitingen kopse zijde