Lineaire aandrijving met meetlineaal DFPI
Eenvoudig te installeren – robuust en veilig in het gebruik: de corrosiebestendige lineaire aandrijving DFPI conform ISO 15552 met geïntegreerde meetlineaal of volledig geïntegreerde positieregelaar.
- Bevestigingsinterfaces conform ISO 15552 aan front- en bodemkap
- Robuuste trekstanguitvoering
- Geïntegreerde luchtgeleiding
- Normgebaseerde lineaire aandrijvingen conform ISO 15552
- IP65, IP67, IP69K, NEMA4
- Volgens EU ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)