Inschakelventiel MS4-EM
Alle functies van de persluchtverzorging: drukregel-, inschakel-, filterregel- en drukopbouwventielen met veiligheidsfunctie, filters, druk- en debietsensoren, drogers, waterafscheiders, sensoren, olievernevelaars en verdelers. Voor elke opgave de passende oplossing. In de groottes 4, 6, 9 en 12.
- Handmatig 3/2-wegventiel voor het beluchten en ontluchten van pneumatische installaties
- Op aansluiting 3 kan een geluiddemper aangebracht c.q. de luchtafvoer geregistreerd worden
- Schakelstand onmiddellijk herkenbaar
- Optioneel met manometer en druksensor
- Varianten aanbevolen voor installaties voor de productie van Li-ion-batterijen
- Standaard nominaal debiet <=1.800 l/min met rastermaat 40 mm