Positietransmitter SMAT-8M
Ideaal voor alle toepassingen met beperkte montageruimte: de positietransmitter SMAT is zo klein als een naderingssensor. Deze compacte bouwvorm maakt nieuwe toepassingen mogelijk. De positiemelding van de zuiger gebeurt als analoog spanningssignaal.
- Meetprincipe: magnetisch Hall
- Registratiebereik tot 52 mm
- Analoge uitgang 0 ... 10 V
- Zeer kleine bouwvorm en daardoor bijzonder geschikt voor grijpers, compacte cilinders en alle applicaties met beperkte bouwruimte
- Van bovenaf in de groef plaatsbaar, vastgeschroefd
- LED-statusweergaven
- Kabellengte 0,3 m
- Passend voor T-groef