Stappenmotor EMMB-ST
Stappenmotoren voor toepassingen met belangrijke eisen: voordelig, bijzonder geschikt voor seriemachinebouwers en toepassingen in Electronic and Light Assembly (ELA).
- Motor in IP20 (IP40 voor motoras)
- Absolute encoder, single- of multiturn (zonder batterij)
- 3 flensmaten MH: 0,22 Nm ... 6,6 Nm
- Optioneel met blokkeerrem
- Automatische motordetectie via "elektronisch typeplaatje" met motorcorrectietabel
- Toepassingsbereik tot -15°C mogelijk
- OCP-kabel (One Cable Plug) met ruimtebesparende stekker, kan naar voren of naar achteren worden gericht
- Leidinglengte tot max. 25 m
- Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen