Zwenkaandrijving DFPD
De serie DFPD beschikt over een tandheugel-rondselcombinatie met een constant draaimomentverloop over het gehele zwenkbereik. Met de zwenkaandrijvingen DFPD automatiseert u vlinderkleppen, kogelkranen en luchtkleppen optimaal.
- Constant draaimoment over het volledige draaihoekbereik van 90 °
- Uitvoering met zwenkhoek 120°, 135°, 180° voor de bouwgroottes 40, 120, 240, 480, dubbelwerkend
- Aansluiting van armaturen aan weerskanten conform ISO 5211
- Gatenbeeld voor montage conform VDI/VDE 3845
- Robuuste, stootbestendige en eenvoudig te reinigen aluminium behuizing
- Lange levensduur, geringe slijtage
- Duurzaam dankzij langere levenscyclus vanwege vereenvoudigde repareerbaarheid
- Verhoogde corrosiebescherming