Drukopbouwventiel MS6-DE

Alle functies van de persluchtverzorging: drukregel-, inschakel-, filterregel- en drukopbouwventielen met veiligheidsfunctie, filters, druk- en debietsensoren, drogers, waterafscheiders, sensoren, olievernevelaars en verdelers. Voor elke opgave de passende oplossing. In de groottes 4, 6, 9 en 12.
  • 2/2-wegventiel voor het langzaam beluchten van pneumatische installaties met elektrisch schakelbaar drukomschakelpunt
  • Voedingsspanning 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Schakelbaar drukomschakelpunt
  • Voor langzame en veilige beweging van de aandrijvingen naar de uitgangspositie
  • Ter vermijding van plotselinge en onvoorspelbare bewegingen
  • Tijd voor drukopbouw instelbaar
  • Standaard nominaal debiet <=6.500 l/min met rastermaat 62 mm