- Ajuste do tempo de trajeto
Colocação em operação rápida e simples e estabilidade na operação: você apenas introduz o tampo de avanço par a entrada e a saída. O tempo de avanço é aprendido pela adaptação da função de redução da função de adaptação e, em seguida, é mantido. No caso de influências como elevada fricção devido ao desgaste, o sistema adapta os valores de forma independente.
- - Biblioteca de monitoramento para Festo Handling System
Um software para requisitos de manutenção, consumo de energia e monitoramento do processo de produção! O pacote de software de monitoramento adicional acompanha os parâmetros operacionais e os valores atuais dos sistemas de manuseio Festo.
- - Biblioteca Básica de Posicionamento
A Biblioteca Básica de Posicionamento Festo fornece funções básicas para o comissionamento e posicionamento dos sistemas de manuseio Festo. Download: Biblioteca Básica de Posicionamento
- - Positioning
Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.
-