Cilindro redondo, polegada DPRA

Cilindro em aço inoxidável redondo, de polegada não reparável. Conexões de cilindro NPT, rosca de barra de polegada e dimensões de polegadas inteiras. O design redondo com economia de espaço e diversas possibilidades de montagem é ideal para sistemas de embalagem, frequentemente utilizados no posicionamento de trilhos de guia, calhas e portões.
  • Troca direta com cilindros de polegada redondos comuns
  • 10 tamanhos de furo de 9/16" a 3" com uma ampla gama de opções, para máxima flexibilidade
  • O cilindro de aço inoxidável 304 garante durabilidade e longa vida útil com as mesmas propriedades de funcionamento
  • Adapta-se diretamente nos projetos existentes. A troca simples o torna a escolha ideal para o MRO