Cabo de conexão NEBV
- Para bobinas eletromagnéticas de forma A, forma B ou forma C
- Para bobinas eletromagnéticas com rosca M8x1 ou M12x1 codificação A
- Para bobinas solenóides ZC ou vários diagramas de conexão especiais
- Montado de um ou dos dos dois lados
- Comprimento do cabo de 0,1 ... 30 m
- Com cabo PUR
- Temperatura ambiente de -25 ... +80 °C