Atuador linear com sistema de medição de curso DFPI

Simples de instalar – robusto e seguro na aplicação: o atuador linear resistente à corrosão DFPI conforme ISO 15552 com sistema de medição de curso integrado ou posicionador totalmente integrado.
  • Interfaces de montagem, conforme ISO 15552, nos cabeçotes traseiros e dianteiros
  • Tirante robusto
  • Circuito de ar integrado
  • Atuadores lineares normalizados conforme ISO 15552
  • IP65, IP67, IP69K, NEMA4
  • Conforme diretriz de proteção Ex da UE (ATEX)