Válvula reguladora de pressão MS12-LR
Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
- Vazão elevada com pouca perda de pressão
- Boa característica de controle com baixa histerese de pressão e compensação da pressão primária
- Com escape secundário
- Manopla com opção de trava
- Com ou sem manômetro
- MS12-LR-...-PO: ativado pneumaticamente (intervalo de pressão é determinado por regulador de controle prévio)
- MS12-LR-...-PE6: acionamento elétrico (pré-comando por válvula reguladora de pressão proporcional)
- Sustentável em operação, devido à redução do nível de pressão
- Taxa de fluxo nominal padrão <=22.000 l/min com dimensão de grade 124 mm