Válvula reguladora de pressão MS6-LR

Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
  • Vazão elevada com pouca perda de pressão
  • Boa característica de controle com baixa histerese de pressão e compensação da pressão primária
  • Com ou sem exaustão secundária
  • Manopla com opção de trava
  • Sensor de pressão opcional e manômetro na manopla
  • Sustentável em operação, devido à redução do nível de pressão
  • Taxa de fluxo nominal padrão <=6.500 l/min com dimensão de grade 62 mm