Sensor magnético de proximidade SDBT-MSX

Sensor magnético de proximidade eletrônico para ranhura em T, pode ser inserido por cima; o comissionamento mais simples, rápido e seguro, sem fonte de alimentação, ajuste fino e reajuste: teach-in automático e programável
  • Princípio de medição: Hall magnético
  • Auto Teach-in: teach-in automático do ponto de comutação ao sistema em funcionamento
  • Programável: PNP/NPN, NO/NC e largura da janela de comutação de 2 ... 15 mm
  • Aparafusado, inserido pela parte de cima da ranhura
  • Indicação de estado com LED
  • Comprimento do cabo 0.3 ... 5 m