Válvula reguladora de pressão VRPA
Moderna, compacta e forte: nosso clássico em novo design! Com a VRPA você reduz a pressão de forma simples. A VRPA pode ser instalada diretamente entre 2 tubos flexíveis, em linha ou diretamente no terminal de válvulas. Por exemplo, para economizar energia quando não é necessária toda a pressão da rede.
- Controla a pressão de operação independente da oscilação da pressão de entrada
- Com respiro secundário e comportamento de corrente de retorno
- Válvula reguladora de pressão com fornecimento de pressão contínua
- Alta eficiência energética devido à adequação de pressão específica conforme o movimento
- Controlado diretamente
- Opcionalmente com manômetro
- Conexões: conexão rápida bilateral, rosca/conexão rápida
- Sustentável em operação, devido à redução do nível de pressão