Unidade de acionamento giratório ERMS

Atuador rotativo resistente e econômico com rolamentos de esferas robustos do disco giratório para as tarefas mais simples de giro e rotação. Ideal para tarefas simples de giro, mesmo com cargas mecânicas maiores. Como parte da Série Simplified Motion, o ERMS é fácil de configurar e pode ser comissionado diretamente sem software.
  • Solução completa que consiste em mecânica de acionamento, motor e regulador de servoacionamento
  • Absorção de forças e torques laterais graças aos rolamentos de esferas robustos, sem folga e precisos do disco giratório
  • Passagem integrada para linhas e tubos flexíveis por meio de eixo vazado vedado
  • Produto da Simplified Motion Series: o regulador de servoacionamento externo ou o painel de comando não são necessários para a instalação
  • Duas opções de controle integradas como padrão: E/S digital e IO-Link
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle