Sensor magnético de proximidade SMT-8M-A
Sensor magnético de proximidade eletrônico para ranhura em T, pode ser inserido por cima, configurável, solução padrão universal.
- Princípio de medição: resistente a magnetismo
- Controlador universal
- Configurável individualmente ou pré-fabricado
- Inserido pela parte de cima da ranhura, nivelado com o perfil de atuador
- Indicador do status de comutação LED
- Indicador de reserva funcional com LED
- Comprimento do cabo 0,1 ... 30 m