Válvula de comutação rápida MHJ
Válvula de comutação rápida para elevadas taxas de fluxo.
- Válvula de assento diretamente controlada
- Válvulas básicas idênticas para montagem direta ou da bateria
- Válvula simples com conexão de encaixe integrada
- Frequência de comutação até 1000 Hz
- Excelente reprodutibilidade
- MHJ9: Bateria de válvulas com saídas individuais ou com saída do bico de sopro
- MHJ9: Conexão elétrica via cabo de conexão MHJ9-KMH com eletrônica de controle integrada
- MHJ10: Bateria de válvulas com saídas individuais
- MHJ10: Conexão elétrica via cabo fundido, eletrônica de controle inclusa na válvula