Atuadores de curso reduzido ADVC, AEVC

Cilindro de acionamento rápido com relação de força de aperto extraordinária e disposição de furos para fixação conforme VDMA 24562.
  • Comprimento muito curto
  • Elevadas forças com tamanho pequeno
  • Haste com rosca fêmea ou macho
  • Otimizado em termos de espaço de instalação e altura
  • Disposição dos furos conforme VDMA 24562 a partir de Ø 32 mm
  • Para detecção de posição com sensor de proximidade para ranhura em T e ranhura redonda