|
|
|
|
Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación |
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Función de válvula 3/2
- Conexión G1/8
- Tensión de 24 V DC, conector industrial tipo B
- Margen de presión de -0,9 a 8 bar
|
|
|
|
|
|
- Extremadamente pequeña y ligera
- Función de válvula 2/2, 3/2 NC
- Conexión de brida a bloque de conexión o boquilla estriada de 4 mm
- Tensión 12, 24 V DC
- Margen de presión -0,9 ... 7 bar
- Consumo de energía mínimo, ideal para terminales de válvulas compactas o soluciones que funcionan con baterías
|
|
|
|
|
|
- Componente de seguridad según directiva de la UE 2006/42/CE (directiva de máquinas)
- Integración posible en terminal de válvulas VTSA
- Utilización posible como válvula de seguridad en prensas según EN 692
- Válvula de arranque progresivo
- Válvula de 5/2 vías con consulta de la posición de conmutación, redundante
- Caudal 1100 l/min
- Tensión 24 V DC.
|
|
|
|
|
|
- Conexiones G1/4, G1/4, NPT 1/4 y Namur
- Tensión 24, 110, 230 V DC, AC, UC
- Protección contra explosión EX me y EX d, ATEX
- Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada
- Certificado SIL para aplicaciones ESD
|
|
|
|
|
|
- Conmutación de aire de pilotaje interno/externo mediante selector de circuito integrado
- Funciones de válvula 3/2, 5/2, monoestable y biestable
- Conexiones G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 y Namur
- Tensión 24, 110, 230 V DC, UC
- Protección contra explosión EX me y EX ia, ATEX
- Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada
|
|
|
|
|
|
- Conexión M5
- enchufe de 3, 4, 6 mm
- Caudal 180 ... 200 l/min
- Tensión 5, 12, 24 V DC
- Válvula con conexiones roscadas (en línea)
- Accionamiento eléctrico
- Placa base.
|
|
|
|
|
|
- Tiempos de conmutación cortos
- Utilización como válvula servopilotada
- Conexión: M3
- Caudales: 10 a 30 l/min
- Tensión: 5, 12, 24 V DC
- Válvula semi en línea
- Válvula para placa base
- Accionamiento eléctrico, de mando directo
- Placas base
- Placas de enlace
|
|
|
|
|
|
- Válvula de respuesta rápida para caudales mayores
- Conexión: M7; QS4,
- caudal: 100 l/min,
- tensión: 24 V DC.
- Válvula semi en-línea
- Válvula para placa base
- Accionamiento eléctrico, de mando directo
- Placas base
- Placas de enlace.
|
|
|
|
|
|
- Válvula individual para Clean Design
- Utilización en zona de contacto con alimentos (según la norma EN 1672-2)
- Conexión G 1/8
- Racor de 6 mm
- Caudal 300 ... 650 l/min
- Tensión 24 V DC
- Válvula para placa base
- Accionamiento eléctrico, servopilotaje, reposición por muelle mecánico
- Conexión mediante cable
- Señal de indicación de estado mediante LED
- Placas base
- Placas de enlace.
|
|
|
|
|
|
- Duración: > 2 mil millones de operaciones de conmutación
- Frecuencia de conmutación de hasta 1000 HZ
- Excelente reproducibilidad
- Utilización: clasificación rápida y función de soplado
- Válvulas de 2/2 vías
- Caudales: 50 a 100 l/min
- Placas base
|
|
|
|
|
|
- Conexión Pk 3
- Caudal 50 ... 105 l/min.
|
|
|
|
|
|