Skip to main navigation
Skip to content
suggest
Kontakt
Support Portal
Login
Login
Registrieren
Passwort vergessen?
Warenkorb (
0
)
Registrieren
Deutschland
Home
Highlights
Produkte
Branchen
Service
Didactic
Über Festo
Productos
Válvulas
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación
Válvulas servopilotadas VOFX
Electroválvulas VOVK
Bloques de control VOFA
Electroválvulas VOFD
Electroválvulas VOFC
Electroválvulas VOVG
MHA1, MHP1
MH2, MH3, MH4
Válvulas CDVI
Válvulas de respuesta rápida MHJ
Sistema compacto M5
Warenkorb
Gespeicherte Warenkörbe
Auftragsverfolgung
Produktliste importieren
Hilfe
Ersatzteile
Válvulas
>
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
>
Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación
>
Electroválvulas VOFD
Buscador de productos
Válvulas individuales accionadas eléctricamente
Válvulas de accionamiento manual o mecánico
Válvulas de proceso y de medios
Certificaciones de las válvulas
Imprimir
Electroválvulas VOFD
Conexiones G1/4, G1/4, NPT 1/4 y Namur
Tensión 24, 110, 230 V DC, AC, UC
Protección contra explosión EX me y EX d, ATEX
Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada
Certificado SIL para aplicaciones ESD
Documentación
Mostrar productos