Productos
Válvulas
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación
Válvulas servopilotadas VOFX
Electroválvulas VOVK
Bloques de control VOFA
Electroválvulas VOFD
Electroválvulas VOFC
Electroválvulas VOVG
MHA1, MHP1
MH2, MH3, MH4
Válvulas CDVI
Válvulas de respuesta rápida MHJ
Sistema compacto M5
 

Electroválvulas VOVG

  Imprimir  
  • Diseño compacto
  • Conexión M5
  • enchufe de 3, 4, 6 mm
  • Caudal 180 ... 200 l/min
  • Tensión 5, 12, 24 V DC
  • Válvula con conexiones roscadas (en línea)
  • Accionamiento eléctrico
  • Placa base.