Productos
Válvulas
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación
Válvulas servopilotadas VOFX
Electroválvulas VOVK
Bloques de control VOFA
Electroválvulas VOFD
Electroválvulas VOFC
Electroválvulas VOVG
MHA1, MHP1
MH2, MH3, MH4
Válvulas CDVI
Válvulas de respuesta rápida MHJ
Sistema compacto M5
 

Electroválvulas VOFC

  Imprimir  
  • Conmutación de aire de pilotaje interno/externo mediante selector de circuito integrado
  • Funciones de válvula 3/2, 5/2, monoestable y biestable
  • Conexiones G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 y Namur
  • Tensión 24, 110, 230 V DC, UC
  • Protección contra explosión EX me y EX ia, ATEX
  • Robustas y resistentes a la corrosión gracias a su superficie metalizada