Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindros normalizados
Cilindros compactos según ISO 21287
Cilindros compactos ADN
Cilindros compactos AEN
Cilindros compactos ADN-EL
Cilindros compactos CDC
 

Cilindros compactos ADN-EL

  Imprimir  
  • Bloqueo de posiciones finales delante, detrás o en ambos lados
  • Diámetro: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 500 mm
  • Fuerza: 188 ... 4 712 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija