Vakuumsauger VAS-8-M5-SI-B

1377781

GTIN 4052568061937

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Saugerdurchmesser
8 mm
Wirksamer Saugdurchmesser
6.8 mm
Saugerform
rund flach
Werkstoff Sauger
VMQ (Silikon)