Vakuumsauger VASB-8-M5-SI-B
1394696
GTIN 4052568061975
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Saugerdurchmesser
8 mm
Wirksamer Saugdurchmesser
6.8 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Werkstoff Sauger
VMQ (Silikon)