Vakuumsauger VAS-8-M5-PUR-B

1396086

GTIN 4052568062040

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Saugerdurchmesser
8 mm
Wirksamer Saugdurchmesser
7.1 mm
Saugerform
rund flach
Werkstoff Sauger
PUR