Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-A4P-S1C1
576682
GTIN 4052568225445
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
1/2 NPT
Druckregelbereich
0.06 bar - 6 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4500 l/min