Dosierkopf VTOE-8-D9-T3-M22C-08-V-S-PC-M

8063636

GTIN 4052568296742

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Dosiernadel
1 mm
Elektrischer Anschluss
Stecker - Sub-D
Fluidanschluss
8x UNF1/4-28
Schutzart
IP30