Dosierkopf VTOE-8-D7-T3-M22C-08-F-P-P-M
8063637
GTIN 4052568296759
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Dosiernadel
0.32 mm
Elektrischer Anschluss
Stecker - Sub-D
Fluidanschluss
8x UNF1/4-28
Schutzart
IP30