Vakuumsauger OGVM-20-A-N-G14F

8073834

GTIN 4052568300777

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Saugerdurchmesser
20 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
15 N
Werkstoff Sauger
NBR