Vakuumsauger OGVM-30-A-N-G14F
8073835
GTIN 4052568300784
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Saugerdurchmesser
30 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
37 N
Werkstoff Sauger
NBR