Vakuumsauger OGVM-50-A-N-G14F

8073837

GTIN 4052568300807

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Saugerdurchmesser
50 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
90 N
Werkstoff Sauger
NBR