Verbindungsleitung NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1
8126918
GTIN 4052568560959
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Stecker und Buchsenleiste
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
RJ45 und Buchsenleiste 12 Pole, 2 Reihen
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Hybrid-Stecker
Kabellänge
15 m