Steckverschraubung NPQO-D-M5-Q6-P10

8203293

GTIN 4052568659158

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Nennweite
2.5 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 120 °C